Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
4,8127 Kč - 5,9416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,9354 Kč - 6,0933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
19.0 mm
Drážka křížová
4,8127 Kč - 5,9416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
5,6048 Kč - 6,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,0606 Kč - 2,5441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
1,4748 Kč - 1,8207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
0,9328 Kč - 1,1516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#4-40
přírodní
polyamid 6.6
34.9 mm
Hlava s drážkou
1,6368 Kč - 2,021 Kč 500 Skladem
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Drážka křížová
2,473 Kč - 3,0532 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,5018 Kč - 3,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
Hlava s drážkou
1,2438 Kč - 1,5355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,2815 Kč - 1,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,5501 Kč - 1,9137 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
1,4245 Kč - 1,7588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,7288 Kč - 2,1342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,0847 Kč - 1,339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400258

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 4,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 19.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400326

Cenové rozmezí
6,0933 Kč - 4,9354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    19.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400319

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 4,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400364

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398838

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399637

Cenové rozmezí
2,5441 Kč - 2,0606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398951

Cenové rozmezí
1,8207 Kč - 1,4748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s drážkou #4-40 1.375 in polyamid 6.6 přírodní

10323748

Cenové rozmezí
1,1516 Kč - 0,9328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    #4-40
  • Délka závitu
    34.9 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399644

Cenové rozmezí
2,021 Kč - 1,6368 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399514

Cenové rozmezí
3,0532 Kč - 2,473 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399521

Cenové rozmezí
3,0886 Kč - 2,5018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397411

Cenové rozmezí
1,5355 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398197

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398265

Cenové rozmezí
1,5823 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399446

Cenové rozmezí
1,9137 Kč - 1,5501 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397350

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398944

Cenové rozmezí
1,7588 Kč - 1,4245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398272

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398791

Cenové rozmezí
2,1342 Kč - 1,7288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398890

Cenové rozmezí
1,339 Kč - 1,0847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm