Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,2815 Kč - 1,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
6,3287 Kč - 7,8132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
Drážka křížová
1,2438 Kč - 1,5357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
5,6048 Kč - 6,9193 Kč 1500 Skladem
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,1454 Kč - 1,4143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Drážka křížová
0,877 Kč - 1,0827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
3.0 mm
Drážka křížová
4,5632 Kč - 5,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
0,8921 Kč - 1,1015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
1,5689 Kč - 1,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,5761 Kč - 1,9459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,9833 Kč - 1,2141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
1,5689 Kč - 1,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
Hlava s drážkou
2,3427 Kč - 2,8921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
4,6844 Kč - 5,7832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
1,5424 Kč - 1,9043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
1,4748 Kč - 1,8207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
4,669 Kč - 5,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398371

Cenové rozmezí
1,5823 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400371

Cenové rozmezí
7,8132 Kč - 6,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398258

Cenové rozmezí
1,5357 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400289

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399569

Cenové rozmezí
1,4143 Kč - 1,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397343

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 3.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398289

Cenové rozmezí
1,0827 Kč - 0,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399996

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398326

Cenové rozmezí
1,1015 Kč - 0,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399453

Cenové rozmezí
1,937 Kč - 1,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399422

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,5761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397893

Cenové rozmezí
1,2141 Kč - 0,9833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399590

Cenové rozmezí
1,937 Kč - 1,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400296

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399491

Cenové rozmezí
2,8921 Kč - 2,3427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400012

Cenové rozmezí
5,7832 Kč - 4,6844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398333

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399576

Cenové rozmezí
1,9043 Kč - 1,5424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398951

Cenové rozmezí
1,8207 Kč - 1,4748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400029

Cenové rozmezí
5,7641 Kč - 4,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm