Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
0,8602 Kč - 1,0619 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
0,9206 Kč - 1,1365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
0,8921 Kč - 1,1015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
0,966 Kč - 1,1925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
0,9942 Kč - 1,2274 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
1,1343 Kč - 1,4002 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
1,5689 Kč - 1,937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
4,5971 Kč - 5,6754 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
|||||||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,8941 Kč - 1,1038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,79 Kč - 2,2101 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,62 Kč - 1,9999 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku