Tyto šrouby s kulatou hlavu poskytují skvělé upevnění pro různá použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6594 Kč - 2,6354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
3,7232 Kč - 5,1594 Kč | 250 Skladem |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 500 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,9801 Kč - 1,9801 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
2,51 Kč - 2,51 Kč | 300 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
2,9283 Kč - 2,9283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
3,9881 Kč - 5,5499 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
2,5658 Kč - 2,5658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
5,1454 Kč - 7,1256 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,2828 Kč - 2,0359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,9941 Kč - 3,1514 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,5478 Kč - 2,4682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,6733 Kč - 2,6634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,4642 Kč - 2,3147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,492 Kč - 2,3705 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
1,6175 Kč - 2,5518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku