Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3283 Kč - 2,8745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9833 Kč - 1,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,3949 Kč - 6,6603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8921 Kč - 1,1015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0413 Kč - 1,2857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,7925 Kč - 2,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5618 Kč - 1,928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,2413 Kč - 2,7672 Kč | 500 Skladem |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5367 Kč - 1,8973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,533 Kč - 1,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3744 Kč - 1,6968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5971 Kč - 5,6754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3573 Kč - 1,6758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5632 Kč - 5,6335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5402 Kč - 1,9015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9977 Kč - 1,2317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Hlava s drážkou