Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 134
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
2.6 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
3.6 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
13.6 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Drážka křížová
0,8696 Kč - 1,0735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 900 Skladem
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Drážka křížová
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
9.6 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Drážka křížová
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Drážka křížová
5,6048 Kč - 6,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
27.7 mm
Drážka křížová
4,5897 Kč - 5,6663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
18.4 mm
Drážka křížová
1,8366 Kč - 2,2673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
30.3 mm
Drážka křížová
4,5632 Kč - 5,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
13.4 mm
Drážka křížová
1,7754 Kč - 2,1917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
36.1 mm
Drážka křížová
  • z/ze 7
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 10.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295427

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    10.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295380

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 8.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295410

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 2.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10296097

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 14.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295434

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10296103

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 13.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10296141

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    13.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 4.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10296639

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    4.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 12.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10296660

Cenové rozmezí
1,0735 Kč - 0,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    12.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 6.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295403

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    6.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 9.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10296134

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    9.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 2.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10296622

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    2.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 18.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295441

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 23.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295458

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    23.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 16.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10296677

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    16.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10299241

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    27.7 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 18.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298855

Cenové rozmezí
5,6663 Kč - 4,5897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    18.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 30.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298411

Cenové rozmezí
2,2673 Kč - 1,8366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    30.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 13.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298848

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    13.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 36.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10297742

Cenové rozmezí
2,1917 Kč - 1,7754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    36.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6