Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 950 Skladem |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8941 Kč - 1,1038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9942 Kč - 1,2274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8203 Kč - 1,0128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,7086 Kč - 8,2823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,3067 Kč - 2,8477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6487 Kč - 2,0354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5618 Kč - 1,928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,2413 Kč - 2,7672 Kč | 500 Skladem |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,533 Kč - 1,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0631 Kč - 1,3127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi