Menu Vyhledávání

Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK béžová

Šroub s půlkulatou hlavou a drážkou Torx vyrobený z PEEK, který má dlouhou životnost, odolnost proti opotřebení, odolnost vůči chemikálím a tepelnou stabilitu. Konstrukce s půlkulaté hlavy vytváří velkou nosnou plochu, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení. Vydrží teploty až 260 °C.
Nové objednací číslo:

20820565

Staré objednací číslo:

20820565

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 67,71 Kč
100 + 60,939 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 354,20 Kč

20 x 67,71 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 ±0.2 35.0
d2 12.0
h1 4.6
Rozměr Torx TX-30
h2 3.0
l2 2.0
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás