Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 387,826 Kč - 1 850,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
14.0
|
s pojistnou maticí
|
55.0
|
||
| 1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
M10
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M16
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
23.0
|
s pojistnou maticí
|
86.0
|
||
| 3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
| 3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
| 2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
23.0
|
s pojistnou maticí
|
86.0
|
||
| 754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 832,448 Kč - 1 109,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 1 146,196 Kč - 1 528,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
14.0
|
s pojistnou maticí
|
55.0
|
||
| 939,5087 Kč - 1 252,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M6
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 1 949,40 Kč - 2 599,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
M16
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 1 013,857 Kč - 1 351,6435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 994,278 Kč - 1 325,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.0
|
M16
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
18.0
|
s pojistnou maticí
|
67.0
|
||
| 1 387,826 Kč - 1 850,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M6
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
14.0
|
s pojistnou maticí
|
55.0
|
||
| 1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
18.0
|
s pojistnou maticí
|
67.0
|
||
| 1 235,909 Kč - 1 647,7957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
43.0