Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál d2 d3 h1 Koupit
1 486,213 Kč - 1 981,6174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M5
25.0
ocel
5.5
M15x1.0
50.0
1 245,078 Kč - 1 660,187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M8
32.0
ocel
9.0
M20x1.0
43.0
1 784,8435 Kč - 2 379,6261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M16
58.0
ocel
17.5
M40x1.5
53.0
1 413,8478 Kč - 1 884,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
M12
45.0
ocel
13.5
M30x1.5
41.0
1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0
M8
32.0
ocel
9.0
M20x1.0
63.0
1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
9.0
M20x1.0
31.0
1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
6.6
M20x1.0
31.0
1 423,2652 Kč - 1 897,6044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.6
M15x1.0
26.0
1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0
M10
32.0
ocel
11.0
M20x1.0
63.0
2 209,37 Kč - 2 945,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M24
58.0
ocel
26.0
M40x1.5
102.0
1 847,791 Kč - 2 463,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M12
45.0
ocel
13.5
M30x1.5
79.0
1 847,791 Kč - 2 463,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M10
45.0
ocel
11.0
M30x1.5
79.0
1 413,8478 Kč - 1 884,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
M10
45.0
ocel
11.0
M30x1.5
41.0
1 347,6783 Kč - 1 796,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M6
25.0
ocel
6.6
M15x1.0
26.0
1 518,9261 Kč - 2 025,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
M16
45.0
ocel
17.5
M30x1.5
41.0
1 256,9739 Kč - 1 676,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M8
32.0
ocel
9.0
M20x1.0
31.0
1 697,113 Kč - 2 262,6522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M20
58.0
ocel
22.0
M40x1.5
53.0
2 010,613 Kč - 2 680,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M24
70.0
ocel
26.0
M50x1.5
60.0
1 555,6044 Kč - 2 074,0565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M24
58.0
ocel
26.0
M40x1.5
53.0
2 010,613 Kč - 2 680,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M30
70.0
ocel
33.0
M50x1.5
60.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M5 25.0 50.0 ocel

20200947

Cenové rozmezí
1 981,6174 Kč - 1 486,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M8 32.0 43.0 ocel

20201265

Cenové rozmezí
1 660,187 Kč - 1 245,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M16 58.0 53.0 ocel

20201203

Cenové rozmezí
2 379,6261 Kč - 1 784,8435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M12 45.0 41.0 ocel

20201234

Cenové rozmezí
1 884,9652 Kč - 1 413,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Seřizovače přesné M8 32.0 63.0 ocel

20201272

Cenové rozmezí
2 195,7391 Kč - 1 646,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Seřizovače přesné M8 32.0 31.0 ocel nerezavějící

20201418

Cenové rozmezí
2 001,4435 Kč - 1 501,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M6 32.0 31.0 ocel nerezavějící

20201401

Cenové rozmezí
2 001,4435 Kč - 1 501,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M6 25.0 26.0 ocel nerezavějící

20201395

Cenové rozmezí
1 897,6044 Kč - 1 423,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M10 32.0 63.0 ocel

20200978

Cenové rozmezí
2 195,7391 Kč - 1 646,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Seřizovače přesné M24 58.0 102.0 ocel

20201036

Cenové rozmezí
2 945,6609 Kč - 2 209,37 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M12 45.0 79.0 ocel

20200992

Cenové rozmezí
2 463,6391 Kč - 1 847,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M10 45.0 79.0 ocel

20200985

Cenové rozmezí
2 463,6391 Kč - 1 847,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M10 45.0 41.0 ocel

20201197

Cenové rozmezí
1 884,9652 Kč - 1 413,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M6 25.0 26.0 ocel

20200466

Cenové rozmezí
1 796,7391 Kč - 1 347,6783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M16 45.0 41.0 ocel

20200503

Cenové rozmezí
2 025,2348 Kč - 1 518,9261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M8 32.0 31.0 ocel

20200480

Cenové rozmezí
1 676,0478 Kč - 1 256,9739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M20 58.0 53.0 ocel

20200510

Cenové rozmezí
2 262,6522 Kč - 1 697,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Seřizovače přesné M24 70.0 60.0 ocel

20200541

Cenové rozmezí
2 680,7348 Kč - 2 010,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M24 58.0 53.0 ocel

20200527

Cenové rozmezí
2 074,0565 Kč - 1 555,6044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M30 70.0 60.0 ocel

20200558

Cenové rozmezí
2 680,7348 Kč - 2 010,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0