Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 820,0348 Kč - 2 426,713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 1 509,2609 Kč - 2 012,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 1 501,3304 Kč - 2 001,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 1 501,3304 Kč - 2 001,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 2 053,487 Kč - 2 737,9826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M16
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 1 820,0348 Kč - 2 426,713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
M16
|
58.0
|
ocel
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 3 728,543 Kč - 4 971,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 2 250,261 Kč - 3 000,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 1 839,613 Kč - 2 452,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
M16
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 1 583,8565 Kč - 2 111,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 1 555,1087 Kč - 2 073,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 1 820,0348 Kč - 2 426,713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 2 273,0609 Kč - 3 030,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 1 555,1087 Kč - 2 073,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 2 273,0609 Kč - 3 030,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
39.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 1 423,2652 Kč - 1 897,6044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0