Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál d2 d3 h1 Koupit
1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
6.6
M20x1.0
31.0
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
33
M50x1.5
83.0
1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.6
M15x1.0
35.0
1 598,478 Kč - 2 131,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M10
32.0
ocel nerezavějící
11.0
M20x1.0
43.0
2 612,335 Kč - 3 482,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0
M20
58.0
ocel nerezavějící
26.0
M40x1.5
70.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
4.5
M15x1.0
50.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
M15x1.0
50.0
1 598,478 Kč - 2 131,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
6.6
M20x1.0
43.0
1 832,426 Kč - 2 443,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
13.5
M30x1.5
54.0
1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
4.5
M15x1.0
35.0
2 339,23 Kč - 3 118,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M10
45.0
ocel nerezavějící
11.0
M30x1.5
79.0
2 612,335 Kč - 3 482,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
22.0
M40x1.5
70.0
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
26.0
M50x1.5
83.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.5
M15x1.0
50.0
1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0
M8
32.0
ocel
9.0
M20x1.0
63.0
1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0
M10
32.0
ocel
11.0
M20x1.0
63.0
1 413,8478 Kč - 1 884,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
M10
45.0
ocel
11.0
M30x1.5
41.0
1 847,791 Kč - 2 463,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M12
45.0
ocel
13.5
M30x1.5
79.0
1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
9.0
M20x1.0
31.0
1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M10
32.0
ocel nerezavějící
11.0
M20x1.0
31.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M6 32.0 31.0 ocel nerezavějící

20201401

Cenové rozmezí
2 001,4435 Kč - 1 501,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M30 70.0 83.0 ocel nerezavějící

20201852

Cenové rozmezí
5 603,8435 Kč - 4 202,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Seřizovače přesné M6 25.0 35.0 ocel nerezavějící

20201760

Cenové rozmezí
2 027,2174 Kč - 1 520,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M10 32.0 43.0 ocel nerezavějící

20201784

Cenové rozmezí
2 131,3044 Kč - 1 598,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M20 58.0 70.0 ocel nerezavějící

20201821

Cenové rozmezí
3 482,9478 Kč - 2 612,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M4 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201869

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M5 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201876

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M6 32.0 43.0 ocel nerezavějící

20201777

Cenové rozmezí
2 131,3044 Kč - 1 598,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M12 45.0 54.0 ocel nerezavějící

20201791

Cenové rozmezí
2 443,0696 Kč - 1 832,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Seřizovače přesné M4 25.0 35.0 ocel nerezavějící

20201746

Cenové rozmezí
2 027,2174 Kč - 1 520,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Seřizovače přesné M10 45.0 79.0 ocel nerezavějící

20201913

Cenové rozmezí
3 118,8913 Kč - 2 339,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M16 58.0 70.0 ocel nerezavějící

20201814

Cenové rozmezí
3 482,9478 Kč - 2 612,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Seřizovače přesné M24 70.0 83.0 ocel nerezavějící

20201845

Cenové rozmezí
5 603,8435 Kč - 4 202,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M6 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201883

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M8 32.0 63.0 ocel

20201272

Cenové rozmezí
2 195,7391 Kč - 1 646,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Seřizovače přesné M10 32.0 63.0 ocel

20200978

Cenové rozmezí
2 195,7391 Kč - 1 646,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Seřizovače přesné M10 45.0 41.0 ocel

20201197

Cenové rozmezí
1 884,9652 Kč - 1 413,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M12 45.0 79.0 ocel

20200992

Cenové rozmezí
2 463,6391 Kč - 1 847,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M8 32.0 31.0 ocel nerezavějící

20201418

Cenové rozmezí
2 001,4435 Kč - 1 501,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M10 32.0 31.0 ocel nerezavějící

20201425

Cenové rozmezí
2 001,4435 Kč - 1 501,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0