Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2075 Kč - 1,2075 Kč | 16000 Skladem |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 1000 Skladem |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 10000 Skladem |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0723 Kč - 1,0723 Kč | 16238 Skladem |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0723 Kč - 1,0723 Kč | 39000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1406 Kč - 1,1406 Kč | 2000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,2589 Kč - 2,2589 Kč | 34000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1588 Kč - 1,1588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1613 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,4404 Kč - 9,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3079 Kč - 1,3079 Kč | 22430 Skladem |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 84000 Skladem |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2869 Kč - 2,2869 Kč | 18000 Skladem |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,012 Kč - 3,012 Kč | 66320 Skladem |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | 99520 Skladem |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6912 Kč - 2,6912 Kč | 9165 Skladem |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9801 Kč - 1,9801 Kč | 6000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,5181 Kč - 11,5181 Kč | 230 Skladem |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9,1197 Kč - 9,1197 Kč | 4500 Skladem |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm