Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
39,767 Kč - 66,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
38,285 Kč - 63,973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
62,738 Kč - 104,481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
153,881 Kč - 256,633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
49,40 Kč - 82,498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
71,136 Kč - 118,56 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
44,46 Kč - 74,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
166,478 Kč - 277,628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
158,574 Kč - 264,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
47,177 Kč - 78,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
49,40 Kč - 82,498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
84,227 Kč - 140,543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
88,673 Kč - 147,953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
47,177 Kč - 78,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
110,903 Kč - 185,003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
100,776 Kč - 167,96 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
293,189 Kč - 488,566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
97,565 Kč - 162,773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
51,623 Kč - 85,956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
118,313 Kč - 197,106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20230265

Cenové rozmezí
66,196 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 2.0 ocel nerezavějící AISI 303

20230319

Cenové rozmezí
63,973 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234850

Cenové rozmezí
104,481 Kč - 62,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235949

Cenové rozmezí
256,633 Kč - 153,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234812

Cenové rozmezí
82,498 Kč - 49,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234980

Cenové rozmezí
118,56 Kč - 71,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233709

Cenové rozmezí
74,10 Kč - 44,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233457

Cenové rozmezí
277,628 Kč - 166,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235253

Cenové rozmezí
264,29 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234782

Cenové rozmezí
78,546 Kč - 47,177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234805

Cenové rozmezí
82,498 Kč - 49,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234041

Cenové rozmezí
140,543 Kč - 84,227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234966

Cenové rozmezí
147,953 Kč - 88,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234768

Cenové rozmezí
78,546 Kč - 47,177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235055

Cenové rozmezí
185,003 Kč - 110,903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234652

Cenové rozmezí
167,96 Kč - 100,776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233600

Cenové rozmezí
488,566 Kč - 293,189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234607

Cenové rozmezí
162,773 Kč - 97,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234836

Cenové rozmezí
85,956 Kč - 51,623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235147

Cenové rozmezí
197,106 Kč - 118,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0