Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296,647 Kč - 494,247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 47,177 Kč - 78,546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 415,207 Kč - 692,094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 204,269 Kč - 340,613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 337,649 Kč - 562,666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 439,166 Kč - 731,861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 158,574 Kč - 264,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 181,792 Kč - 302,822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 229,957 Kč - 383,344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 632,073 Kč - 1 053,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 208,468 Kč - 347,529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 348,27 Kč - 580,45 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 58,786 Kč - 98,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 353,21 Kč - 588,601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 35,321 Kč - 58,786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 249,717 Kč - 416,195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 84,721 Kč - 141,284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 35,321 Kč - 58,786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 293,93 Kč - 489,801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 391,001 Kč - 651,833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0