20249656
20249656
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 835,354 Kč |
| 100 - 199 | 751,868 Kč |
| 200 - 499 | 668,382 Kč |
| 500 - 999 | 584,649 Kč |
| 1000 + | 501,163 Kč |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 55.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |