20245467
20245467
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 227,487 Kč |
| 100 - 199 | 204,763 Kč |
| 200 - 499 | 182,039 Kč |
| 500 - 999 | 159,315 Kč |
| 1000 + | 136,591 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 35.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| A/F | 5.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |