Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Zatížení pružiny F1 (N) | Materiál | Posun s1 | s pružinou | d1 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,712 Kč - 36,556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
8.5
|
Ocel černěná
|
0.8
|
Normální
|
M4
|
2.5
|
||
| 30,134 Kč - 46,189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
3.0
|
Ocel černěná
|
0.4
|
Normální
|
M3
|
1.5
|
||
| 27,417 Kč - 41,99 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
19.0
|
Ocel černěná
|
1.0
|
Zvýšený
|
M6
|
3.5
|
||
| 23,712 Kč - 36,556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
11.0
|
Ocel černěná
|
1.0
|
Normální
|
M6
|
3.5
|
||
| 94,848 Kč - 145,977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
68.0
|
Ocel černěná
|
3.5
|
Zvýšený
|
M16
|
10.0
|
||
| 234,156 Kč - 360,126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
81.0
|
Ocel černěná
|
5.5
|
Normální
|
M24
|
15.0
|
||
| 54,34 Kč - 83,733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
26.0
|
Ocel černěná
|
2.5
|
Normální
|
M12
|
8.0
|
||
| 89,167 Kč - 137,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
41.0
|
Ocel černěná
|
3.5
|
Normální
|
M16
|
10.0
|
||
| 32,357 Kč - 49,894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
18.0
|
Ocel černěná
|
1.5
|
Normální
|
M8
|
4.5
|
||
| 139,802 Kč - 215,137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
56.0
|
Ocel černěná
|
4.5
|
Normální
|
M20
|
12.0
|
||
| 35,321 Kč - 54,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
24.0
|
Ocel černěná
|
2.0
|
Normální
|
M10
|
6.0
|
||
| 39,273 Kč - 60,515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
36.0
|
Ocel černěná
|
1.5
|
Zvýšený
|
M8
|
4.5
|
||
| 23,712 Kč - 36,556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
8.0
|
Ocel černěná
|
0.9
|
Normální
|
M5
|
3.0
|
||
| 433,238 Kč - 666,653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
127.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
Zvýšený
|
M24
|
15.0
|
||
| 268,736 Kč - 413,478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
84.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
Zvýšený
|
M20
|
12.0
|
||
| 112,138 Kč - 172,653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
0.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.3
|
Normální
|
M2
|
1.0
|
||
| 194,142 Kč - 298,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
68.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
Zvýšený
|
M16
|
10.0
|
||
| 103,987 Kč - 160,056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
36.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1.5
|
Zvýšený
|
M8
|
4.5
|
||
| 80,275 Kč - 123,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
19.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1.0
|
Zvýšený
|
M6
|
3.5
|
||
| 80,275 Kč - 123,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.9
|
Zvýšený
|
M5
|
3.0