Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
21,6776 Kč - 27,2231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
23,9462 Kč - 29,7438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
26,4669 Kč - 33,0206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
52,1776 Kč - 65,2851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
30.0
33,0206 Kč - 41,3388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
29,7438 Kč - 37,3057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
43,1033 Kč - 53,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
35,2892 Kč - 44,1115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
25.0
34,7851 Kč - 43,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
12.0
33,7768 Kč - 42,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
4.40
2.0
4.0
10.0
31,2562 Kč - 39,0702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
20.0
37,5578 Kč - 46,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
16.0
35,7933 Kč - 44,8677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
10.0
27,4752 Kč - 34,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
12.0
24,7024 Kč - 31,0041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
8.0
24,9545 Kč - 31,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
10.0
28,9876 Kč - 36,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
16.0
31,7603 Kč - 39,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
20.0
26,971 Kč - 33,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
12.0
24,1983 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
6.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK béžová

20834456

Cenové rozmezí
27,2231 Kč - 21,6776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK béžová

20834524

Cenové rozmezí
29,7438 Kč - 23,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK béžová

20834531

Cenové rozmezí
33,0206 Kč - 26,4669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 30.0 8.5 PEEK béžová

20834890

Cenové rozmezí
65,2851 Kč - 52,1776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK béžová

20834586

Cenové rozmezí
41,3388 Kč - 33,0206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK béžová

20834555

Cenové rozmezí
37,3057 Kč - 29,7438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK béžová

20834623

Cenové rozmezí
53,69 Kč - 43,1033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 25.0 7.0 PEEK béžová

20834821

Cenové rozmezí
44,1115 Kč - 35,2892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 12.0 8.5 PEEK béžová

20834852

Cenové rozmezí
43,6074 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 10.0 10.0 PEEK béžová

20834906

Cenové rozmezí
42,3471 Kč - 33,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 20.0 7.0 PEEK béžová

20834814

Cenové rozmezí
39,0702 Kč - 31,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 16.0 8.5 PEEK béžová

20834869

Cenové rozmezí
46,8843 Kč - 37,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 10.0 7.0 PEEK béžová

20834784

Cenové rozmezí
44,8677 Kč - 35,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 12.0 7.0 PEEK béžová

20834791

Cenové rozmezí
34,2809 Kč - 27,4752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 8.0 5.5 PEEK béžová

20834715

Cenové rozmezí
31,0041 Kč - 24,7024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 10.0 5.5 PEEK béžová

20834722

Cenové rozmezí
31,2562 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 16.0 5.5 PEEK béžová

20834746

Cenové rozmezí
36,2975 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 20.0 5.5 PEEK béžová

20834753

Cenové rozmezí
39,8264 Kč - 31,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 12.0 5.5 PEEK béžová

20834739

Cenové rozmezí
33,7768 Kč - 26,971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 6.0 5.5 PEEK béžová

20834708

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0