Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,0457 Kč - 99,0482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 88,0457 Kč - 99,0482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 104,6088 Kč - 117,6849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 109,9108 Kč - 123,6462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 146,4595 Kč - 164,7686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 224,1166 Kč - 538,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 389,1084 Kč - 437,7469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 612,9741 Kč - 689,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 252,0614 Kč - 283,5622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 530,7431 Kč - 597,0773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 214,9829 Kč - 516,3366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 334,2924 Kč - 376,0842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 224,1166 Kč - 538,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 530,7431 Kč - 597,0773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 100,7772 Kč - 113,3691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 114,4707 Kč - 128,7917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 151,0193 Kč - 169,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 252,0614 Kč - 283,5622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka