Tyto šrouby jsou navrženy s nízkou hlavou pro atraktivní vzhled a úsporu místa. Nízkoprofilová hlava je tedy ideální volbou do omezených prostorů. Naše nabídka zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální šrouby s nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
225,7675 Kč - 253,9933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
76,4093 Kč - 85,9588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
76,4093 Kč - 85,9588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
124,0116 Kč - 139,5047 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
300,6314 Kč - 338,2087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
300,6314 Kč - 338,2087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
686,1915 Kč - 771,9654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
104,1069 Kč - 117,117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
93,7252 Kč - 105,4277 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
150,8375 Kč - 169,6987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
166,4231 Kč - 399,8191 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
405,7818 Kč - 456,5012 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
405,7818 Kč - 456,5012 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
49,108 Kč - 55,2366 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
62,0784 Kč - 69,8449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
62,0784 Kč - 69,8449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
101,0293 Kč - 113,6564 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku