Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 13600 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,2771 Kč - 10,2771 Kč | 21130 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,3507 Kč - 4,3507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4721 Kč - 3,4721 Kč | 5000 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,2372 Kč - 7,2372 Kč | 9000 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,5378 Kč - 2,5378 Kč | 12900 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,2332 Kč - 6,2332 Kč | 18500 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 115700 Skladem |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,52 Kč - 8,52 Kč | 8900 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,2072 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 15,5899 Kč - 15,5899 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3745 Kč - 3,4721 Kč | 67000 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 3,8626 Kč - 3,8626 Kč | 2800 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 500 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,1297 Kč - 8,1297 Kč | 3700 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 8078 Skladem |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 38000 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 944 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2842 Kč - 1,2842 Kč | 28440 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 4000 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou