Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 4000 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 156 Skladem |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
4,1694 Kč - 4,1694 Kč | 80 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
6,2332 Kč - 6,2332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 116700 Skladem |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
7,2372 Kč - 7,2372 Kč | 60 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,5378 Kč - 2,5378 Kč | 14392 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
8,52 Kč - 8,52 Kč | 1839 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
3,2072 Kč - 3,2072 Kč | 77 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
12,2014 Kč - 12,2014 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,8865 Kč - 2,9702 Kč | 24090 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
3,8068 Kč - 3,8068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
13,805 Kč - 13,805 Kč | 92 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
7,3208 Kč - 7,3208 Kč | 1010 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
10,04 Kč - 10,04 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
3,4861 Kč - 4,6156 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Křížová drážka
|
|||||||
3,2909 Kč - 4,3367 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Křížová drážka
|
|||||||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
10054390 | 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 6951 Skladem |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku