Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
2,491 Kč - 2,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
4.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
25.0 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
10.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
6.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
16.0 mm
Drážka křížová
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
6.0 mm
Drážka křížová
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 1000 Skladem
M3 x 0.5
8.0 mm
Drážka křížová
0,9543 Kč - 1,1781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Drážka křížová
0,8807 Kč - 1,0874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
8.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
20.0 mm
Drážka křížová
0,9243 Kč - 1,1412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
42.0 mm
Drážka křížová
0,8968 Kč - 1,1072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
30.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Drážka křížová
0,8602 Kč - 1,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Drážka křížová
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 10
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294352

Cenové rozmezí
2,9243 Kč - 2,491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294437

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294390

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295045

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295779

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295816

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296820

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294970

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295014

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295052

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295786

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296400

Cenové rozmezí
1,1781 Kč - 0,9543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296837

Cenové rozmezí
1,0874 Kč - 0,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295823

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295861

Cenové rozmezí
1,1412 Kč - 0,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295847

Cenové rozmezí
1,1072 Kč - 0,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296325

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296363

Cenové rozmezí
1,0619 Kč - 0,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296349

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296387

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní