Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné – s mosazným koncem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR34140

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 d2 A/F l2 d1 Koupit
103,3435 Kč - 129,1174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
142,7478 Kč - 178,4348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
107,8044 Kč - 134,8174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
120,9391 Kč - 151,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
120,9391 Kč - 151,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
97,6435 Kč - 122,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
97,1478 Kč - 121,4348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
4.0
3.0
1.9
M6
115,487 Kč - 144,4826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
97,6435 Kč - 122,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
106,3174 Kč - 132,8348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
141,013 Kč - 176,2044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
109,0435 Kč - 136,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
106,3174 Kč - 132,8348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
150,1826 Kč - 187,6044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
123,6652 Kč - 154,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
158,6087 Kč - 198,2609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
102,1044 Kč - 127,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
102,1044 Kč - 127,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
103,3435 Kč - 129,1174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
127,3826 Kč - 159,3522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
  • z/ze 2
Šrouby přítlačné M8 12.0 2.5 ocel nerezavějící AISI 303

20254964

Cenové rozmezí
129,1174 Kč - 103,3435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M12 22.5 3.4 ocel nerezavějící AISI 303

20255046

Cenové rozmezí
178,4348 Kč - 142,7478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M4 16.5 1.2 ocel nerezavějící AISI 303

20254919

Cenové rozmezí
134,8174 Kč - 107,8044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M10 14.0 2.7 ocel nerezavějící AISI 303

20254995

Cenové rozmezí
151,1739 Kč - 120,9391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M10 18.0 2.7 ocel nerezavějící AISI 303

20255008

Cenové rozmezí
151,1739 Kč - 120,9391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M5 12.5 1.3 ocel nerezavějící AISI 303

20254933

Cenové rozmezí
122,1783 Kč - 97,6435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M6 17.5 1.9 ocel nerezavějící AISI 303

20255367

Cenové rozmezí
121,4348 Kč - 97,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    17.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M3 7.5 1.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254865

Cenové rozmezí
144,4826 Kč - 115,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Šrouby přítlačné M5 8.5 1.3 ocel nerezavějící AISI 303

20254926

Cenové rozmezí
122,1783 Kč - 97,6435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M8 32.0 2.5 ocel nerezavějící AISI 303

20254988

Cenové rozmezí
132,8348 Kč - 106,3174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M12 18.5 3.4 ocel nerezavějící AISI 303

20255039

Cenové rozmezí
176,2044 Kč - 141,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    18.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M4 6.5 1.2 ocel nerezavějící AISI 303

20254872

Cenové rozmezí
136,3044 Kč - 109,0435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M4 10.5 1.2 ocel nerezavějící AISI 303

20254889

Cenové rozmezí
132,8348 Kč - 106,3174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M12 32.5 3.4 ocel nerezavějící AISI 303

20254896

Cenové rozmezí
187,6044 Kč - 150,1826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M10 27.0 2.7 ocel nerezavějící AISI 303

20255015

Cenové rozmezí
154,6435 Kč - 123,6652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M12 42.5 3.4 ocel nerezavějící AISI 303

20255053

Cenové rozmezí
198,2609 Kč - 158,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M5 20.5 1.3 ocel nerezavějící AISI 303

20254940

Cenové rozmezí
127,6304 Kč - 102,1044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M6 26.5 1.9 ocel nerezavějící AISI 303

20254957

Cenové rozmezí
127,6304 Kč - 102,1044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M8 22.0 2.5 ocel nerezavějící AISI 303

20254971

Cenové rozmezí
129,1174 Kč - 103,3435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M10 37.0 2.7 ocel nerezavějící AISI 303

20255022

Cenové rozmezí
159,3522 Kč - 127,3826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0