20261153
20261153
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 324,7062 Kč |
| 50 - 99 | 259,844 Kč |
| 100 + | 227,24 Kč |
| Typ | závit krátký |
|---|---|
| d1 | M24 |
| d2 | 25.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 | 28.5 |
| H1 | 15.0 |
| A/F | 36.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |