20256357
20256357
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 160,2042 Kč |
| 50 - 99 | 128,193 Kč |
| 100 + | 112,138 Kč |
| Typ | Dlouhý závit |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 13.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 20.5 |
| H1 | 10.0 |
| A/F | 18.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |