Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,198 Kč - 178,581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
35.0
|
M10
|
||
| 125,476 Kč - 209,209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
50.0
|
M8
|
||
| 393,965 Kč - 656,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
50.0
|
M16
|
||
| 408,538 Kč - 680,732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
60.0
|
M16
|
||
| 222,30 Kč - 370,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
80.0
|
M5
|
||
| 579,215 Kč - 965,276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
70.0
|
M16
|
||
| 297,635 Kč - 495,976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
80.0
|
M12
|
||
| 201,058 Kč - 334,932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
35.0
|
M12
|
||
| 393,965 Kč - 656,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
55.0
|
M16
|
||
| 201,058 Kč - 334,932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
30.0
|
M12
|
||
| 268,489 Kč - 447,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
75.0
|
M12
|
||
| 452,504 Kč - 754,091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
45.0
|
M16
|
||
| 243,542 Kč - 405,821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
60.0
|
M12
|
||
| 579,215 Kč - 965,276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
75.0
|
M16
|
||
| 255,892 Kč - 426,569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
65.0
|
M12
|
||
| 209,209 Kč - 348,764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
40.0
|
M12
|
||
| 388,778 Kč - 648,128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
35.0
|
M16
|
||
| 333,944 Kč - 556,491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
90.0
|
M12
|
||
| 452,504 Kč - 754,091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
40.0
|
M16
|
||
| 339,872 Kč - 566,371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
100.0
|
M12