Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
382,109 Kč - 637,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
55.0
M20
372,229 Kč - 620,217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
45.0
M20
163,514 Kč - 272,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M5
329,004 Kč - 548,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
35.0
M20
81,263 Kč - 135,603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M8
105,469 Kč - 175,864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M5
107,198 Kč - 178,581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M10
106,704 Kč - 177,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M6
122,018 Kč - 203,281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
55.0
M10
120,289 Kč - 200,564 Kč 56 Skladem
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M6
93,119 Kč - 155,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M8
146,471 Kč - 244,283 Kč 10 Skladem
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
100.0
M8
333,944 Kč - 556,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
90.0
M12
126,217 Kč - 210,197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
65.0
M10
127,946 Kč - 213,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
65.0
M8
146,965 Kč - 244,777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
80.0
M10
118,313 Kč - 197,106 Kč 30 Skladem
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
40.0
M8
97,071 Kč - 161,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M8
134,862 Kč - 224,77 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M10
136,591 Kč - 227,487 Kč 10 Skladem
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
90.0
M8
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 55.0 27.0 ocel černá

20226626

Cenové rozmezí
637,013 Kč - 382,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 45.0 27.0 ocel černá

20226619

Cenové rozmezí
620,217 Kč - 372,229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 35.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20228187

Cenové rozmezí
272,688 Kč - 163,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 35.0 27.0 ocel černá

20226602

Cenové rozmezí
548,34 Kč - 329,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 70.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228668

Cenové rozmezí
135,603 Kč - 81,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 60.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20227180

Cenové rozmezí
175,864 Kč - 105,469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 35.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227746

Cenové rozmezí
178,581 Kč - 107,198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 60.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229269

Cenové rozmezí
177,84 Kč - 106,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 55.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229467

Cenové rozmezí
203,281 Kč - 122,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 70.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229283

Cenové rozmezí
200,564 Kč - 120,289 Kč

Skladové zásoby
56 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 20.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229337

Cenové rozmezí
155,116 Kč - 93,119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 100.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229450

Cenové rozmezí
244,283 Kč - 146,471 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 90.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229665

Cenové rozmezí
556,491 Kč - 333,944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 65.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229481

Cenové rozmezí
210,197 Kč - 126,217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 65.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229412

Cenové rozmezí
213,408 Kč - 127,946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 80.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229511

Cenové rozmezí
244,777 Kč - 146,965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 40.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229375

Cenové rozmezí
197,106 Kč - 118,313 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 25.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229344

Cenové rozmezí
161,785 Kč - 97,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 70.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229498

Cenové rozmezí
224,77 Kč - 134,862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 90.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229443

Cenové rozmezí
227,487 Kč - 136,591 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0