Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava půlkulatá

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s osazením s půlkulatou hlavou, také známé jako šrouby lícované s půlkulatou hlavou, jsou druhem upevňovacího prvku, který se skládá z válcového dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.

Tento sortiment šroubů s osazením má půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko. Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled. Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, zdravotnické prostředky, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.
  • Mají půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko.
  • Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0144.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Koupit
47,83 Kč - 68,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
12.0
47,83 Kč - 68,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
10.0
71,87 Kč - 102,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
12.0
71,87 Kč - 102,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
10.0
62,70 Kč - 89,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
62,70 Kč - 89,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
16.0
71,87 Kč - 102,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
20.0
53,778 Kč - 76,8261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
58,735 Kč - 83,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
20.0
71,87 Kč - 102,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
16.0
62,70 Kč - 89,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
5.0
53,778 Kč - 76,8261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
62,70 Kč - 89,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
8.0
70,878 Kč - 101,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
8.0
62,70 Kč - 89,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
20.0
47,83 Kč - 68,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
53,778 Kč - 76,8261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
47,83 Kč - 68,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
6.0
58,735 Kč - 83,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
53,778 Kč - 76,8261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
  • z/ze 2
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M3 12.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 303

20227098

Cenové rozmezí
68,40 Kč - 47,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M3 10.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 303

20227197

Cenové rozmezí
68,40 Kč - 47,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M8 12.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223458

Cenové rozmezí
102,60 Kč - 71,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M8 10.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223441

Cenové rozmezí
102,60 Kč - 71,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M8 6.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223427

Cenové rozmezí
89,713 Kč - 62,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M6 16.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223403

Cenové rozmezí
89,713 Kč - 62,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M8 20.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223472

Cenové rozmezí
102,60 Kč - 71,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M4 16.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223373

Cenové rozmezí
76,8261 Kč - 53,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M5 20.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223397

Cenové rozmezí
83,7652 Kč - 58,735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M8 16.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223465

Cenové rozmezí
102,60 Kč - 71,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M6 5.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223328

Cenové rozmezí
89,713 Kč - 62,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M4 20.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223380

Cenové rozmezí
76,8261 Kč - 53,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M6 8.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223342

Cenové rozmezí
89,713 Kč - 62,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M8 8.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223434

Cenové rozmezí
101,113 Kč - 70,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M6 20.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223410

Cenové rozmezí
89,713 Kč - 62,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M3 8.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 303

20223144

Cenové rozmezí
68,40 Kč - 47,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M4 6.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223182

Cenové rozmezí
76,8261 Kč - 53,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M3 6.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 303

20223137

Cenové rozmezí
68,40 Kč - 47,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M5 12.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223281

Cenové rozmezí
83,7652 Kč - 58,735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M4 4.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223168

Cenové rozmezí
76,8261 Kč - 53,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0