Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8928 Kč - 14,8928 Kč | 175 Skladem |
M10
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 12190 Skladem |
M5
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,9904 Kč - 14,9904 Kč | 900 Skladem |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,2372 Kč - 7,2372 Kč | 6000 Skladem |
M8
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,5481 Kč - 15,5481 Kč | 2391 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4623 Kč - 4,4623 Kč | 29166 Skladem |
M10
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,9742 Kč - 3,9742 Kč | 6000 Skladem |
M4
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,7812 Kč - 14,7812 Kč | 400 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,3766 Kč - 7,3766 Kč | 2000 Skladem |
M8
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,1833 Kč - 4,1833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,1039 Kč - 19,1039 Kč | 250 Skladem |
M10
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 14,0979 Kč - 14,0979 Kč | 3500 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 7000 Skladem |
M5
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,4804 Kč - 12,4804 Kč | 3000 Skladem |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 3000 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,7453 Kč - 12,7453 Kč | 8 Skladem |
M6
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,5678 Kč - 6,5678 Kč | 9000 Skladem |
M8
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,0937 Kč - 6,0937 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,7212 Kč - 6,7212 Kč | 9100 Skladem |
M8
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | 12000 Skladem |
M4
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi