Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D3 | H1 | d2 | Materiál | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,692 Kč - 114,0955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 131,1858 Kč - 174,9946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
| 91,9504 Kč - 122,5203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 99,8938 Kč - 133,1115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
| 135,7592 Kč - 181,0123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 154,7752 Kč - 206,2867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
| 79,1929 Kč - 105,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 117,4654 Kč - 156,4601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
| 81,1185 Kč - 108,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
| 51,2708 Kč - 68,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
| 115,7805 Kč - 154,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
| 67,6389 Kč - 90,0247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
| 110,9663 Kč - 147,7946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
| 183,9008 Kč - 245,2814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
| 155,0159 Kč - 206,5274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
| 123,2424 Kč - 164,4035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
| 123,4831 Kč - 164,6442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
55.0
|
||
| 189,4371 Kč - 252,5026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
| 129,2601 Kč - 172,3469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 73,1752 Kč - 97,4867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.5
|
M4
|
16.0