Menu Vyhledávání

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 168
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D3 H1 d2 Materiál A/F d1 l1 Koupit
94,1168 Kč - 125,4088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
25.0
200,5097 Kč - 267,1858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
M16
50.0
64,7504 Kč - 86,4141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
12.0
66,4354 Kč - 88,5805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
10.0
73,1752 Kč - 97,4867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
16.0
233,9681 Kč - 311,9575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M16
50.0
129,2601 Kč - 172,3469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
25.0
116,5026 Kč - 155,2566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
M12
25.0
60,4177 Kč - 80,3964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
10.0
49,5858 Kč - 66,1946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.5
M2.5
4.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
12.0
59,4548 Kč - 79,1929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
10.0
48,8637 Kč - 65,2318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
6.0
49,8265 Kč - 66,4354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.5
M2.5
5.0
50,0672 Kč - 66,6761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.5
M2.5
6.0
54,6407 Kč - 72,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.5
M2.5
8.0
49,5858 Kč - 65,9539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.3
M2
6.0
59,6955 Kč - 79,6743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.5
M2.5
10.0
49,8265 Kč - 66,4354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.5
M2.5
4.0
48,3823 Kč - 64,5097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.3
M2
5.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238810

Cenové rozmezí
125,4088 Kč - 94,1168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238483

Cenové rozmezí
267,1858 Kč - 200,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238544

Cenové rozmezí
86,4141 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238773

Cenové rozmezí
88,5805 Kč - 66,4354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238612

Cenové rozmezí
97,4867 Kč - 73,1752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239206

Cenové rozmezí
311,9575 Kč - 233,9681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239084

Cenové rozmezí
172,3469 Kč - 129,2601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238360

Cenové rozmezí
155,2566 Kč - 116,5026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238537

Cenové rozmezí
80,3964 Kč - 60,4177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244545

Cenové rozmezí
66,1946 Kč - 49,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244538

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244521

Cenové rozmezí
79,1929 Kč - 59,4548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244507

Cenové rozmezí
65,2318 Kč - 48,8637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244668

Cenové rozmezí
66,4354 Kč - 49,8265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244675

Cenové rozmezí
66,6761 Kč - 50,0672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244576

Cenové rozmezí
72,6938 Kč - 54,6407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244620

Cenové rozmezí
65,9539 Kč - 49,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244699

Cenové rozmezí
79,6743 Kč - 59,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244651

Cenové rozmezí
66,4354 Kč - 49,8265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244613

Cenové rozmezí
64,5097 Kč - 48,3823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3