Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,6531 Kč - 132,8708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 106,6336 Kč - 142,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 149,2389 Kč - 199,0654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 119,3911 Kč - 159,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 146,3504 Kč - 195,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 111,6885 Kč - 148,9982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 100,6159 Kč - 134,0743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 87,8584 Kč - 116,984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 94,3575 Kč - 125,6495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 138,1663 Kč - 184,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 204,8424 Kč - 273,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M16
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 134,5557 Kč - 179,3274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 171,6247 Kč - 228,6725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 99,1716 Kč - 132,1486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 137,2035 Kč - 182,938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 109,2814 Kč - 145,6283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 105,1893 Kč - 140,092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 88,3398 Kč - 117,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 66,9168 Kč - 89,0619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 64,5097 Kč - 85,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3