Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | H1 | Materiál | A/F | l1 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,6371 Kč - 107,5964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 79,1929 Kč - 105,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 99,1716 Kč - 132,1486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
25.0
|
M8
|
||
| 66,9168 Kč - 89,3026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
10.0
|
M4
|
||
| 108,5592 Kč - 144,6654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
7.0
|
30.0
|
M4
|
||
| 78,4708 Kč - 104,4672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
16.0
|
M5
|
||
| 247,4477 Kč - 330,0106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
| 105,1893 Kč - 140,092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
| 200,5097 Kč - 267,1858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
| 188,4743 Kč - 251,2991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
| 164,8849 Kč - 219,7663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
25.0
|
M16
|
||
| 176,6796 Kč - 235,6531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
| 81,1185 Kč - 108,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 223,8584 Kč - 298,4778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
50.0
|
M16
|
||
| 212,0637 Kč - 282,5911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
| 81,3592 Kč - 108,3185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
16.0
|
M6
|
||
| 164,6442 Kč - 219,5256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
17.0
|
60.0
|
M10
|
||
| 198,3433 Kč - 264,2973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
19.0
|
60.0
|
M12
|
||
| 95,8017 Kč - 127,8159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
17.0
|
16.0
|
M10
|
||
| 55,1221 Kč - 73,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
6.0
|
M3