20240912
20240912
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 92,1911 Kč |
| 100 - 249 | 83,0442 Kč |
| 250 - 499 | 78,4708 Kč |
| 500 - 999 | 73,6566 Kč |
| 1000 + | 69,0831 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 5.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |