20240776
20240776
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 422,6831 Kč |
| 100 - 249 | 380,3185 Kč |
| 250 - 499 | 359,3769 Kč |
| 500 - 999 | 338,1946 Kč |
| 1000 + | 317,0123 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 100.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 16.0 |
| d2 | M12 |
| D3 | 24.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 11.0 |
| l2 | 18.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |