Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Panel Thickness A Range | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,7235 Kč - 21,1817 Kč | 230 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
23,4965 Kč - 37,0087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
13,0102 Kč - 21,1399 Kč | 500 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
13,1775 Kč - 21,4885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
21,6279 Kč - 32,9788 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
0,6247 Kč - 1,1281 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
4,7132 Kč - 8,7152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
24,0152 Kč - 24,4573 Kč | 480 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
25,9438 Kč - 25,9438 Kč | 1000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
21,5261 Kč - 21,9277 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
26,3133 Kč - 40,1184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
13,0102 Kč - 21,1399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
17,7932 Kč - 28,0284 Kč | 600 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
14,6836 Kč - 23,8731 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
5,3011 Kč - 5,5421 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
M8
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
5,6475 Kč - 6,289 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
21,2654 Kč - 33,5227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
14,8508 Kč - 24,124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku