Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6057 Kč - 5,6057 Kč | 4385 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
typ 1
|
||
| 11,2672 Kč - 11,2672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
typ 1
|
||
| 4,6853 Kč - 5,7033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 5,2431 Kč - 6,4424 Kč | 1000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 13,5958 Kč - 13,5958 Kč | 3000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
čirý
|
polypropylen
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
typ 1
|
||
| 3,9881 Kč - 6,1914 Kč | 1000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
|
||
| 5,1036 Kč - 7,8228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 3,8068 Kč - 5,8985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
|
||
| 2,4542 Kč - 4,4623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
| 3,4443 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.035 - 0.335 in
0.9 - 8.5 mm
|
|
||
| 3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 5000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 7,1675 Kč - 7,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
čirý
|
polypropylen
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
typ 1
|
||
| 4,2112 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
| 10,6397 Kč - 17,2772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| 13,3449 Kč - 21,0283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Type 2
|
||
| 3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
|
||
| 5,5639 Kč - 10,1655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 3,9462 Kč - 3,9462 Kč | 6000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 24,626 Kč - 43,493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Type 2
|
||
| 7,1953 Kč - 11,6855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2