Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.
Produktová řada: SR2043
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ kulové koncovky | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2619 Kč - 1,5478 Kč | 123000 Skladem |
Otvor
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,8964 Kč | 16775 Skladem |
Otvor
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,9259 Kč - 1,1323 Kč | 25000 Skladem |
Otvor
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,0528 Kč - 1,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9008 Kč - 1,2006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 1,2564 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
|
||
| 0,9998 Kč - 1,3331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 1,8546 Kč - 1,8546 Kč | 35000 Skladem |
kulička
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5558 Kč - 3,5558 Kč | 28100 Skladem |
kulička
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 6,7073 Kč - 9,3009 Kč | 3725 Skladem |
kulička
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1,8546 Kč - 1,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 2000 Skladem |
kulička
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,4104 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 10010983 | 0,8952 Kč - 1,0541 Kč | 360000 Skladem |
Otvor
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
| 7,7671 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,9383 Kč - 2,3287 Kč | 13000 Skladem |
Otvor
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 7,1395 Kč - 7,1395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 8,4503 Kč - 8,4503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 5,8567 Kč - 7,5998 Kč | 10400 Skladem |
kulička
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 7,9763 Kč - 7,9763 Kč | 617000 Skladem |
kulička
|
|
2.929 in
74.4 mm