Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné

Skladem

Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.

Produktová řada: SR2043

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kulové koncovky Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
1,2619 Kč - 1,5478 Kč 117000 Skladem
Otvor
26.2 mm
1,5338 Kč - 1,8964 Kč 16775 Skladem
Otvor
30.5 mm
0,9259 Kč - 1,1323 Kč 25000 Skladem
Otvor
12.2 mm
1,0528 Kč - 1,4084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
16.5 mm
32.0 mm
0,9008 Kč - 1,2006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4" Lock
1,2564 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
0,9998 Kč - 1,3331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
10.2 mm
27.4 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 35000 Skladem
kulička
20.0 mm
3,5558 Kč - 3,5558 Kč 23100 Skladem
kulička
20.0 mm
37.7 mm
6,7073 Kč - 9,3009 Kč 3725 Skladem
kulička
35.0 mm
56.0 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
43.4 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 2000 Skladem
kulička
16.0 mm
35.0 mm
5,4104 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
55.6 mm
10010983 0,8952 Kč - 1,0541 Kč 360000 Skladem
Otvor
44.5 mm
7,7671 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
36.5 mm
68.1 mm
1,9383 Kč - 2,3287 Kč 13000 Skladem
Otvor
38.6 mm
7,1395 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
68.1 mm
8,4503 Kč - 8,4503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
87.6 mm
5,8567 Kč - 7,5998 Kč 10400 Skladem
kulička
27.5 mm
46.0 mm
7,9763 Kč - 7,9763 Kč 626400 Skladem
kulička
74.4 mm
  • z/ze 2
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10010945

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,2619 Kč

Skladové zásoby
117000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10010952

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
16775 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10010914

Cenové rozmezí
1,1323 Kč - 0,9259 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm polyamid přírodní

10363416

Cenové rozmezí
1,4084 Kč - 1,0528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 6.9 mm (DIA) polyamid přírodní

10363393

Cenové rozmezí
1,2006 Kč - 0,9008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    1/4" Lock
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 20.3 mm (DIA) polyamid přírodní

10363423

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,2564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm polyamid přírodní

10363409

Cenové rozmezí
1,3331 Kč - 0,9998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    27.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061442

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm polyamid přírodní

10118566

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
23100 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm polyamid přírodní

10118580

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
3725 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.4 mm 43.4 mm polyamid 6.6 černá

10036143

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10118559

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 30.2 mm 55.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175705

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10010983

Cenové rozmezí
1,0541 Kč - 0,8952 Kč

Skladové zásoby
360000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm polyamid černá

10175736

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 7,7671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010976

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 36.5 mm 68.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10175729

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 7,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 46.0 mm 87.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175767

Cenové rozmezí
8,4503 Kč - 8,4503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    87.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10118573

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 39.7 mm 74.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10175743

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 7,9763 Kč

Skladové zásoby
626400 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790