Menu Vyhledávání

Spojovací šrouby

Skladem

Použití v kombinaci se spojovacími maticemi a s válcovými maticemi. Jsou ideální pro montovaný nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Hlava s vnitřním šestihranem (pro inbusový klíč velikosti 4).

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka pod hlavu
463180
3,7169 Kč - 7,8393 Kč 29270 Skladem
M8
40.0 mm
463169
3,3602 Kč - 8,7243 Kč 20752 Skladem
M6
90.0 mm
463166
3,13 Kč - 6,3852 Kč Ve výrobě
M6
60.0 mm
463165
2,7848 Kč - 5,4559 Kč Ve výrobě
M6
50.0 mm
463184
4,58 Kč - 12,075 Kč Ve výrobě
M8
80.0 mm
463163
2,1864 Kč - 4,28 Kč Ve výrobě
M6
30.0 mm
463182
4,8332 Kč - 9,4198 Kč 25231 Skladem
M8
60.0 mm
463170
4,4419 Kč - 9,2933 Kč 2059 Skladem
M6
100.0 mm
463167
3,4868 Kč - 6,8277 Kč Ve výrobě
M6
70.0 mm
463168
3,5903 Kč - 7,2071 Kč 2800 Skladem
M6
80.0 mm
463164
2,4856 Kč - 4,8806 Kč Ve výrobě
M6
40.0 mm
463186
7,1692 Kč - 14,4142 Kč 15674 Skladem
M8
100.0 mm
463162
1,8412 Kč - 3,6035 Kč Ve výrobě
M6
20.0 mm
463181
4,2923 Kč - 8,9772 Kč 226 Skladem
M8
50.0 mm
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M8; Délka závitu 30.0 mm | 1.181 in

463180

Cenové rozmezí
7,8393 Kč - 3,7169 Kč

Skladové zásoby
29270 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    40.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M6; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463169

Cenové rozmezí
8,7243 Kč - 3,3602 Kč

Skladové zásoby
20752 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    90.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M6; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463166

Cenové rozmezí
6,3852 Kč - 3,13 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    60.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M6; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463165

Cenové rozmezí
5,4559 Kč - 2,7848 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    50.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M8; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463184

Cenové rozmezí
12,075 Kč - 4,58 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    80.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M6; Délka závitu 30.0 mm | 1.181 in

463163

Cenové rozmezí
4,28 Kč - 2,1864 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    30.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M8; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463182

Cenové rozmezí
9,4198 Kč - 4,8332 Kč

Skladové zásoby
25231 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    60.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M6; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463170

Cenové rozmezí
9,2933 Kč - 4,4419 Kč

Skladové zásoby
2059 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    100.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M6; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463167

Cenové rozmezí
6,8277 Kč - 3,4868 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    70.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M6; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463168

Cenové rozmezí
7,2071 Kč - 3,5903 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    80.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M6; Délka závitu 30.0 mm | 1.181 in

463164

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 2,4856 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    40.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M8; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463186

Cenové rozmezí
14,4142 Kč - 7,1692 Kč

Skladové zásoby
15674 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    100.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M6; Délka závitu 20.0 mm | 0.787 in

463162

Cenové rozmezí
3,6035 Kč - 1,8412 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Pozinkováno
Pozinkováno Ocel Šestihran Šroub spojovacího kloubu - Velikost závitu M8; Délka závitu 40.0 mm | 1.575 in

463181

Cenové rozmezí
8,9772 Kč - 4,2923 Kč

Skladové zásoby
226 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    50.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrch
    Pozinkováno