Svorky na profilové konstrukce jsou vyrobeny z hliníku nebo oceli a jsou vhodné pro různé velikosti profilů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní tvar trubky | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
černá
|
hliník
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1 938,2217 Kč - 1 938,2217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 975,7726 Kč - 1 975,7726 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
713,6249 Kč - 713,6249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
Grey
|
hliník
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
713,6249 Kč - 713,6249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
710,1248 Kč - 710,1248 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
710,1248 Kč - 710,1248 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||
1 311,9424 Kč - 1 311,9424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
hliník
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku