Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – křížové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 187
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr otvoru Koupit
676,0609 Kč - 676,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
16.0 mm
1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
30.0 mm
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
32.0 mm
1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
35.0 mm
1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
50.0 mm
677,8043 Kč - 677,8043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
10.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
48.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
45.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
45.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
30.0 mm
1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
30.0 mm
787,8682 Kč - 787,8682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
25.0 mm
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
50.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
30.0 mm
806,2143 Kč - 806,2143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
20.0 mm
787,8682 Kč - 787,8682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
25.0 mm
1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
32.0 mm
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
20.0 mm
1 366,9677 Kč - 1 366,9677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
40.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
42.0 mm
  • z/ze 10
Spojky trubkové - křížové 16.0 mm přírodní

10384152

Cenové rozmezí
676,0609 Kč - 676,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm černá

10384534

Cenové rozmezí
1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 32.0 mm 32.0 mm přírodní

10495797

Cenové rozmezí
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 35.0 mm 35.0 mm černá

10385074

Cenové rozmezí
1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 50.0 mm 50.0 mm přírodní

10417973

Cenové rozmezí
1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové M6 10.0 mm černá

10382684

Cenové rozmezí
677,8043 Kč - 677,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 48.0 mm 30.0 mm černá

10493960

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 45.0 mm 25.0 mm černá

10493885

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 45.0 mm 30.0 mm černá

10493908

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm černá

10494127

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm přírodní

10494585

Cenové rozmezí
1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm černá

10467374

Cenové rozmezí
787,8682 Kč - 787,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 50.0 mm 50.0 mm černá

10494691

Cenové rozmezí
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm přírodní

10494141

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 20.0 mm 20.0 mm přírodní

10495711

Cenové rozmezí
806,2143 Kč - 806,2143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm černá

10470107

Cenové rozmezí
787,8682 Kč - 787,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 32.0 mm 32.0 mm přírodní

10384541

Cenové rozmezí
1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové M8 20.0 mm přírodní

10384398

Cenové rozmezí
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7307221000
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm černá

10395431

Cenové rozmezí
1 366,9677 Kč - 1 366,9677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 42.0 mm 30.0 mm černá

10493847

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090