Menu Vyhledávání

Systémy závěsné – lankové – spojky a další příslušenství

Skladem

Rozmanitý sortiment komponentních lankových úchytů a spojek pro letáky, plakáty, propagační materiály a další vystavené předměty, které lze použít s držáky lanek a plakátů k jejich vystavení. Jsou ideální pro použití v maloobchodě a řadě aplikací pro prodejní místa.

Komponenty zahrnuté v tomto sortimentu zahrnují: spojky, kolena, nástěnné upevňovací spojky, spodní fixace a nástěnné upevňovací desky. Každá součástka se prodává samostatně.

  • Materiál: mosaz
  • Povrchová úprava: pochromovaná

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Typ Koupit
108,2096 Kč - 255,8701 Kč 52 Skladem
53.0 mm
Wall Fixing Connector
129,8516 Kč - 307,1973 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
93.0 mm
Wall Fixing Connector
44,8456 Kč - 91,9294 Kč 116 Skladem
28.0 mm
Bottom Fixing
54,1047 Kč - 127,935 Kč 100 Skladem
31.5 mm
Elbow Connector
298,9151 Kč - 613,6286 Kč 4 Skladem
17.0 mm
Wall Fixing Plate
62,2902 Kč - 127,935 Kč 96 Skladem
33.0 mm
Connector
Spojky 53.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

10394557

Cenové rozmezí
255,8701 Kč - 108,2096 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Celková délka
    53.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
Spojky 93.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

10394564

Cenové rozmezí
307,1973 Kč - 129,8516 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Celková délka
    93.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    5.2 mm
  • Barva
    přírodní
Spojky 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm mosaz přírodní

10394526

Cenové rozmezí
91,9294 Kč - 44,8456 Kč

Skladové zásoby
116 Skladem
Parametry
  • Typ
    Bottom Fixing
  • Celková délka
    28.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • průměr
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
Spojky 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm mosaz přírodní

10394571

Cenové rozmezí
127,935 Kč - 54,1047 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Elbow Connector
  • Celková délka
    31.5 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • průměr
    6.2 mm
  • Barva
    přírodní
Spojky 17.0 mm 38.0 mm mosaz přírodní

10394540

Cenové rozmezí
613,6286 Kč - 298,9151 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Typ
    Wall Fixing Plate
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Celkový průměr
    38.0 mm
  • průměr
    38.0 mm
  • Barva
    přírodní
Spojky 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm mosaz přírodní

10394588

Cenové rozmezí
127,935 Kč - 62,2902 Kč

Skladové zásoby
96 Skladem
Parametry
  • Typ
    Connector
  • Celková délka
    33.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • průměr
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní