Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – s pojistnou svorkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi.
  • Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky, aby bylo možné provést kontrolu, promazání nebo výměnu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
134,5695 Kč - 206,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
149,6869 Kč - 230,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
Left Hand
Coarse
14.0
28.0
303,3391 Kč - 466,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
245,10 Kč - 376,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
374,713 Kč - 576,4434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
184,8782 Kč - 284,5043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
374,713 Kč - 576,4434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
53,5304 Kč - 82,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
62,4521 Kč - 95,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
84,013 Kč - 129,3652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
79,3043 Kč - 121,9304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
54,026 Kč - 83,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
50,3087 Kč - 77,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
106,5652 Kč - 164,0608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
48.0
29,7391 Kč - 45,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
44,6087 Kč - 68,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
44,6087 Kč - 68,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
76,3304 Kč - 117,4695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
303,3391 Kč - 466,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
167,2826 Kč - 257,4913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
  • z/ze 5
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x48 48.0 ocel

20215682

Cenové rozmezí
206,9347 Kč - 134,5695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x28 28.0 ocel

20215965

Cenové rozmezí
230,2304 Kč - 149,6869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x64 64.0 ocel

20216030

Cenové rozmezí
466,6565 Kč - 303,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x56 56.0 ocel

20215996

Cenové rozmezí
376,9434 Kč - 245,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20 20x40 40.0 ocel

20216047

Cenové rozmezí
576,4434 Kč - 374,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x32 32.0 ocel

20216009

Cenové rozmezí
284,5043 Kč - 184,8782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20 20x40 40.0 ocel

20216054

Cenové rozmezí
576,4434 Kč - 374,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x20 20.0 ocel

20215620

Cenové rozmezí
82,526 Kč - 53,5304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x40 40.0 ocel

20215644

Cenové rozmezí
95,9087 Kč - 62,4521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x24 24.0 ocel

20215668

Cenové rozmezí
129,3652 Kč - 84,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x24 24.0 ocel

20215651

Cenové rozmezí
121,9304 Kč - 79,3043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x20 20.0 ocel

20215613

Cenové rozmezí
83,0217 Kč - 54,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel

20215606

Cenové rozmezí
77,3217 Kč - 50,3087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x48 48.0 ocel

20215675

Cenové rozmezí
164,0608 Kč - 106,5652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x12 12.0 ocel

20215828

Cenové rozmezí
45,8478 Kč - 29,7391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel

20215866

Cenové rozmezí
68,6478 Kč - 44,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel

20215873

Cenové rozmezí
68,6478 Kč - 44,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x24 24.0 ocel

20215934

Cenové rozmezí
117,4695 Kč - 76,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x64 64.0 ocel

20216023

Cenové rozmezí
466,6565 Kč - 303,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x32 32.0 ocel

20215736

Cenové rozmezí
257,4913 Kč - 167,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0