Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – protikusy

Skladem

Tyto protikusy pro třmenové spoje umožňují zajistit hladký a řízený pohyb. Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.

Díky odpovídajícímu tvaru je protikus těsně a pevně uchycen k třmenovému spoji, čímž zajišťuje stabilitu, spolehlivost a optimální přenos zátěže. Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení mezi protikusy, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.

To zaručuje jejich souvislé zarovnání a spojení i při měnící se zátěži a podmínkami, jelikož poskytují spolehlivý a bezpečný spoj. Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.

  • Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.
  • Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž.
  • Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
67,904 Kč - 113,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
116,478 Kč - 194,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
155,883 Kč - 259,9696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
292,93 Kč - 418,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
65,674 Kč - 109,2913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
68,152 Kč - 113,7522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
109,539 Kč - 182,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
201,483 Kč - 287,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
88,722 Kč - 147,7044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
542,739 Kč - 904,5652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
178,93 Kč - 298,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
64,187 Kč - 107,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
107,309 Kč - 178,6826 Kč 2 Skladem
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
114,743 Kč - 191,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
116,478 Kč - 194,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
181,161 Kč - 302,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
310,03 Kč - 516,7174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Left Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
172,735 Kč - 287,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
278,804 Kč - 398,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Right Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
90,457 Kč - 150,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Left Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
  • z/ze 2
Spoje třmenové - protikusy 5.0 M5 7.5 ocel

20211585

Cenové rozmezí
113,2565 Kč - 67,904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211653

Cenové rozmezí
194,2957 Kč - 116,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 14.0 M14 21.0 ocel

20211660

Cenové rozmezí
259,9696 Kč - 155,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Spoje třmenové - protikusy 20.0 M20 30.0 ocel

20211714

Cenové rozmezí
418,3304 Kč - 292,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Spoje třmenové - protikusy 4.0 M4 6.0 ocel

20211721

Cenové rozmezí
109,2913 Kč - 65,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Spoje třmenové - protikusy 6.0 M6 9.0 ocel

20211592

Cenové rozmezí
113,7522 Kč - 68,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211639

Cenové rozmezí
182,6478 Kč - 109,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211691

Cenové rozmezí
287,9739 Kč - 201,483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211608

Cenové rozmezí
147,7044 Kč - 88,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211615

Cenové rozmezí
904,5652 Kč - 542,739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211646

Cenové rozmezí
298,1348 Kč - 178,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 4.0 M4 6.0 ocel

20211578

Cenové rozmezí
107,0609 Kč - 64,187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211622

Cenové rozmezí
178,6826 Kč - 107,309 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211783

Cenové rozmezí
191,3217 Kč - 114,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211790

Cenové rozmezí
194,2957 Kč - 116,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211844

Cenové rozmezí
302,10 Kč - 181,161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 20.0 M20 30.0 ocel

20211868

Cenové rozmezí
516,7174 Kč - 310,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211837

Cenové rozmezí
287,9739 Kč - 172,735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 20.0 M20 30.0 ocel

20211707

Cenové rozmezí
398,2565 Kč - 278,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211752

Cenové rozmezí
150,6783 Kč - 90,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8