Zacvakávací nýt vytváří efektivní rychlý spoj, který se rychle a snadno sestavuje, což je zvláště užitečné pro aplikace, které neumožňují použití šroubů a matic.
Zacvakávací nýty jsou ideální volbou pro upevnění konektorů na desky plošných spojů (PCB) před pájením. Kromě toho je lze také použít jako standardní zasouvací panelový upevňovací prvek. Snadno se používají, jednoduše je vložíte do otvoru v panelu a zatlačíte je. Pro čistý a úhledný povrch.
Tato řada obsahuje zacvakávací nýty s designem šípové hlavy pro bezpečnější držení a široký rozsah upínání.
Tyto nýty se snadno zacvaknou a uzamknou do předem připravených otvorů a mají vynikající odolnost proti vibracím, oděru a korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2769 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1
|
|||||
3,3327 Kč - 4,03 Kč | 21000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | 15000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | 1000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
|||||
3,2211 Kč - 3,9044 Kč | 860 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
3
|
|||||
6,0798 Kč - 6,0798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
4
|
|||||
3,2769 Kč - 4,03 Kč | 900 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
|||||
3,2769 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | 9000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
|||||
4,253 Kč - 4,253 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
2
|
|||||
3,1653 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
3
|
|||||
7,2093 Kč - 7,2093 Kč | 4000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|||||
7,2093 Kč - 7,2093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
|||||
3,2491 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
|||||
3,2769 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
1
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
2
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku