Menu Vyhledávání

Spínače tlačítkové, zapuštěné, plastové

Skladem

Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
zelená
320,1945 Kč - 355,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
žlutá
492,9952 Kč - 1 036,5038 Kč 1 Skladem
1NO & 1NC
Červená, zelená
815,881 Kč - 1 864,6342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
602,3623 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
černá; bílá
908,2358 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
bílá
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
602,3623 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
Červená, zelená
908,2358 Kč - 2 122,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
1 094,0049 Kč - 2 556,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2NO
černá
270,9145 Kč - 301,0347 Kč 2 Skladem
1NO
zelená
270,9145 Kč - 301,0347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
812,2694 Kč - 1 832,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
černá
812,2694 Kč - 1 270,975 Kč 5 Skladem
1NO
černá
445,0539 Kč - 995,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
464,0185 Kč - 1 060,2521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
372,7794 Kč - 405,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO
zelená
460,4487 Kč - 1 036,5038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NO & 1NC
černá; bílá
  • z/ze 5
Spínače 1NO 4 A zelená IP 65

10211366

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211403

Cenové rozmezí
355,767 Kč - 320,1945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A žlutá IP 65

10211441

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená IP 65

10211489

Cenové rozmezí
1 036,5038 Kč - 492,9952 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    Červená, zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211700

Cenové rozmezí
1 864,6342 Kč - 815,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A černá; bílá IP 65

10211533

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 602,3623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá; bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211724

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 908,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A bílá IP 65

10211427

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211465

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená IP 65

10211526

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 602,3623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    Červená, zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10211731

Cenové rozmezí
2 122,0365 Kč - 908,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 2NO 4 A černá IP 65

10211779

Cenové rozmezí
2 556,4028 Kč - 1 094,0049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A zelená IP 65

10212011

Cenové rozmezí
301,0347 Kč - 270,9145 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 65

10212059

Cenové rozmezí
301,0347 Kč - 270,9145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 50

10212196

Cenové rozmezí
1 832,4589 Kč - 812,2694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Spínače 1NO 4 A černá IP 50

10212233

Cenové rozmezí
1 270,975 Kč - 812,2694 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211656

Cenové rozmezí
995,9016 Kč - 445,0539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211694

Cenové rozmezí
1 060,2521 Kč - 464,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO 4 A zelená IP 65

10211458

Cenové rozmezí
405,2004 Kč - 372,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Spínače 1NO & 1NC 4 A černá; bílá IP 65

10211496

Cenové rozmezí
1 036,5038 Kč - 460,4487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    černá; bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO & 1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm