Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr spojovacího prvku | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 3009 Skladem |
přírodní
|
0.685 in
17.4 mm
|
||||||||
8,1157 Kč - 14,837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
7,1256 Kč - 13,0102 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
1.555 in
39.5 mm
|
||||||||
10,6257 Kč - 17,2494 Kč | 50 Skladem |
přírodní
|
2.185 in
55.5 mm
|
||||||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 1360 Skladem |
přírodní
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 4960 Skladem |
přírodní
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||||||
3,5558 Kč - 4,9363 Kč | 3518 Skladem |
bílá
|
1.047 in
26.6 mm
|
||||||||
6,9025 Kč - 12,578 Kč | 18 Skladem |
přírodní
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||||||
11,7553 Kč - 19,1039 Kč | 1900 Skladem |
přírodní
|
1.783 in
45.3 mm
|
||||||||
23,0921 Kč - 45,2779 Kč | 1250 Skladem |
přírodní
|
2.402 in
61.0 mm
|
||||||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 795 Skladem |
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 3500 Skladem |
přírodní
|
0.547 in
13.9 mm
|
||||||||
4,9224 Kč - 8,9524 Kč | 1025 Skladem |
přírodní
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
7,5578 Kč - 13,805 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||||
8,799 Kč - 14,2931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
1.803 in
45.8 mm
|
||||||||
23,2036 Kč - 45,4731 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||||
5,5778 Kč - 10,1795 Kč | 642 Skladem |
přírodní
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 6580 Skladem |
bílá
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||||
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 4230 Skladem |
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku